Troncos de Transporte Interno EDGE™ Rapid Connect com Fast-Track MTP
O EDGE™ Rapid Connect ajuda a eliminar os obstáculos à migração futura, ao mesmo tempo em que oferece economias importantes na instalação e no tempo. Os troncos de transporte interno EDGE Rapid Connect são projetados para conectar data halls e fornecer infraestrutura de cabeamento de zonas. Esses troncos podem ser configurados em até 3456 fibras com conectores Fast-Track MTP® (24 fibras) com pinos e fornecem a densidade necessária para os data centers atuais. Desenvolvido pela Corning e US Conec, o perfil pequeno do Conector Fast-Track MTP permite troncos pré-terminados com uma alça de tração de diâmetro reduzido, que pode ser puxada através de conduítes congestionados e penetrações nas paredes entre data halls.
Contagem de fibra
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| AF790H2GQJA1B2L100M | Troncos de Transporte Interno EDGE™ Rapid Connect com Fast-Track MTP®, 1728F, Conectores 24F Fast-Track MTP® para MTP 12F, Cabo RocketRibbon Interno (sem gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros | |
| AF790S8GQJA1B2L100M | Troncos de Transporte Interno EDGE™ Rapid Connect com Fast-Track MTP® 2880F, Conectores 24F Fast-Track MTP® para MTP® 12F, Cabo RocketRibbon Interno (sem gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros | |
| AF790Y5GQJA1B2L100M | Troncos de Transporte Interno EDGE™ Rapid Connect com Fast-Track MTP®, 3456F, Conectores 24F Fast-Track MTP® para MTP® 12F, Cabo RocketRibbon Interno (sem gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros | |
| BF7F7CEGQJA1A1Z100M | Troncos de Transporte Interno EDGE™ Rapid Connect com Fast-Track MTP®, 864F, Conectores 24F Fast-Track MTP®, Cabo RocketRibbon Interno (sem gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Alças de tração, 100 metros | |
| BF7F7H2GQJA1A1Z100M | Troncos de Transporte Interno EDGE™ Rapid Connect com Fast-Track MTP®, 1728F, Conectores 24F Fast-Track MTP®, Cabo RocketRibbon Interno (sem gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Alças de tração, 100 metros | |
| BF7F7Y5GQJA1A1Z100M | Troncos de Transporte Interno EDGE™ Rapid Connect com Fast-Track MTP®, 3456F, Conectores 24F Fast-Track MTP®, Cabo RocketRibbon Interno (sem gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Alças de tração, 100 metros |