text.skipToContent text.skipToNavigation

YF7F7CEGQ4A2A2Z100M

Troncos de Transporte Externo EDGE™ Rapid Connect  864F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cabo RocketRibbon Externo (sem gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Alças de tração resistente à água, 100 metros

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto YF7F7CEGQ4A2A2Z100M
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de montagem de cabo EDGE™ Rapid Connect Trunk
Aplicação Data Center 
Tipo de cabo Ribbon
Brand EDGE™
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -20 °C  para  60 °C    (-4 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 864
Polaridade Type Z
Tipo de fibra Monomodo
Especificações mecânicas
Raio mín. de curvatura de instalação 300 mm
Raio mín. de curvatura de operação 300 mm
Especificações - Conector A
Refletância, típica < -60 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Tipo de conector 24 F Fast-Track-MTP (Pinned)
Material do ferrolho Compósito
Refletância < -60 dB
Especificações - Conector B
Refletância, típica < -60 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Tipo de conector 24 F Fast-Track-MTP (Pinned)
Material do ferrolho Compósito
Refletância < -60 dB
Furca - Conector A
Comprimento da perna 3048 mm
Tipo de furca Single Furcation
Cor do terminal Ribbon desencapada
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 1778 mm
Furca - Conector B
Tipo de furca Single Furcation
Cor do terminal Ribbon desencapada
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 1778 mm
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Diâmetro externo da alça 33,02 mm
Alça de tração - Conector B
Alça de tração Sim
Diâmetro externo da alça 33,02 mm
Dimensões
Comprimento 100 m
Peso do Cabo 306 kg/km
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1