00T212ZB1D1E050F-P
Evolv® Multifiber Pushlok® Assembly Multifiber Pushlok® Male pigtail, 12 fibers, SST Drop Toneable, 50 Ft, individual packaging
Especificações gerais
Número do produto | 00T212ZB1D1E050F-P |
Tipo de montagem de cabo | Multifiber Pushlok® Pigtail |
Ambiente | Externo |
Embalagem | Embalagem individual |
Terminação | Uma extremidade |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 12 |
Tipo de fibra | Monomodo |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., curto prazo | 1350 N |
Resistência à tração máx., longo prazo | 400 N |
Resistência à tração máx. para instalação | 1350 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 135 mm |
Pareamento/despareamento a frio | -40 °C (-40 °F) |
Tração axial, plugue ao cabo, através da tampa anti poeira | 222,41 N (50 lb) em tração axial com carga aplicada à tampa de proteção contra poeira |
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. | 0,45 dB |
Tipo de conector | OptiTip® |
Refletância | ≤ -65 dB |
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
Tipo de conector | Multifber Pushlok® |
Refletância | ≤ -65 dB |
Alça de tração - Conector A
Diâmetro externo da alça | 0,7 in |
Alça de tração - Conector B
Diâmetro externo da alça | 0,48 in |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |