text.skipToContent text.skipToNavigation

M2T212ZB4EXT002F

Evolv® Multifiber Pushlok® Assembly  OptiTip Pinned to Multifiber Pushlok® Male compatibility extender, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 2 FT, individual packaging

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto M2T212ZB4EXT002F
Tipo de montagem de cabo OptiTip™ to Multifiber Pushlok® Compatibility Extender
Ambiente Externo
Tipo de cabo Dielétrico SST-Drop™
Embalagem Embalagem individual
Terminação Ambas as extremidades
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
Contagem da fibra 12
Tipo de fibra Monomodo
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., curto prazo 1350 N
Resistência à tração máx., longo prazo 400 N
Resistência à tração máx. para instalação 1350 N
Raio mín. de curvatura de instalação 135 mm
Pareamento/despareamento a frio -40 °C (-40 °F)
Tração axial, plugue ao cabo, através da tampa anti poeira 222,41 N (50 lb) em tração axial com carga aplicada à tampa de proteção contra poeira
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Tipo de conector OptiTip®
Refletância ≤ -65 dB
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Tipo de conector Multifber Pushlok®
Refletância ≤ -65 dB
Alça de tração - Conector A
Diâmetro externo da alça 0,69 in
Alça de tração - Conector B
Diâmetro externo da alça 0,48 in
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1