text.skipToContent text.skipToNavigation

T2T204ZB4D3E020M-P

Evolv® Multifiber Pushlok® Assembly  Multifiber Pushlok® Male Assembly, 4 fibers, Round Drop 4.6mm, 20 m, individual packaging

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto T2T204ZB4D3E020M-P
Tipo de montagem de cabo Multifiber Pushlok® Assembly
Ambiente Externo
Embalagem Embalagem individual
Terminação Ambas as extremidades
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
Contagem da fibra 4
Tipo de fibra Monomodo
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., curto prazo 1300 N
Resistência à tração máx., longo prazo 400 N
Resistência à tração máx. para instalação 1300 N
Resistência a esmagamento 1000 N/10 cm
Raio mín. de curvatura de instalação 92 mm
Raio mín. de curvatura de operação 40 mm
Pareamento/despareamento a frio -40 °C (-40 °F)
Tração axial, plugue ao cabo, através da tampa anti poeira 222,41 N (50 lb) em tração axial com carga aplicada à tampa de proteção contra poeira
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Tipo de conector Multifber Pushlok®
Refletância ≤ -65 dB
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Tipo de conector Multifber Pushlok®
Refletância ≤ -65 dB
Alça de tração - Conector B
Diâmetro externo da alça 0,48 in
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1