M1M212EB4D1E100F-P
OptiTip® Assemblies, OptiTip Non-Pinned to OptiTip Pinned, SST-Drop Outdoor Cable OptiTip® Assemblies, OptiTip Non-Pinned to OptiTip Pinned, SST-Drop Outdoor Cable
Especificações gerais
Número do produto | M1M212EB4D1E100F-P |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de montagem de cabo | Conjuntos drop |
Ambiente | Externo |
Tipo de cabo | Dielétrico SST-Drop™ |
Embalagem | Embalagem individual |
Terminação | Ambas as extremidades |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto e critérios de teste | Telcordia GR-3120, GR-3152 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 12 |
Tipo de fibra | Monomodo |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., curto prazo | 4000 N |
Resistência à tração máx., longo prazo | 400 N |
Resistência à tração máx. para instalação | 4000 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 135 mm |
Pareamento/despareamento a frio | -40 °C (-40 °F) |
Tração axial, plugue ao cabo, através da tampa anti poeira | 444,82 N (100 lb) em tração axial com carga aplicada à tampa de proteção contra poeira |
Resistência à tração axial no acoplamento plug-adaptador | 50 lbs |
Especificações - Conector A
Tipo de conector | Conector MT OptiTip® (sem pinos) |
Especificações - Conector B
Perda por inserção, típica | ≤ 0,35 dB |
Tipo de conector | Conector MT OptiTip® (sem pinos) |
Dimensões
Comprimento | 100 ft |
Peso | 91 kg |
Informações de pedido
Método de embalagem | Caixa |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 762 mm |
Shipping Width | 762 mm |
Shipping Depth | 152 mm |
Factory-tested
Quick, reliable installation
Flexibility for various network designs
Indoor and outdoor application
O projeto robusto mantém o conector intato durante a instalação
Olhal para tração/tampa conectora integrados projetados para uma força de tração máxima de 45 kg (100 lb)