text.skipToContent text.skipToNavigation

004301QBICD100M-CALA

Cabo Drop Compacto Figura 8 Conectorizado  1F, mensageiro de aço, atrito reduzido, LSZH, OptiTap® SC APC e uma extremidade sem conector, 0.5dB IL, G.657.A2, cinza, embalagem individual, 100 m

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 004301QBICD100M-CALA
Classificação de chama LSZH™
Categoria da fibra Aprimorada para curvatura SM (OS2)
Tipo de montagem de cabo Conjuntos drop
Ambiente Interno/externo
Tipo de cabo Compacto Figura 8
Embalagem Embalagem individual
Terminação Uma extremidade
Métodos de instalação Enterrado diretamente,  Aéreo,  Duto 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, armazenamento -20 °C  para  65 °C    (-4 °F  para  149 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 1
Especificações mecânicas
Pareamento/despareamento a frio -20 °C (-4 °F)
Tração axial, plugue ao cabo, através da tampa anti poeira 222,41 N (50 lb) em tração axial com carga aplicada à tampa de proteção contra poeira
Especificações - Conector A
Tipo de conector Terminal com extremidade desencapada
Especificações - Conector B
Refletância, típica -65 dB
Perda por inserção, típica ≤ 0,15 dB
Perda por inserção, máx. 0,5 dB
Tipo de conector Conectores SC APC OptiTap®
Dimensões
Comprimento 100 m
Informações de pedido
Método de embalagem Caixa
Unidades por entrega 1/1
Conectores instalados e testados de fábrica
O desenho do conector fornece estabilidade, confiabilidade e durabilidade
Portas do conector OptiTap® para terminação do drop
Menor custo de instalação e maior velocidade de interconexão
Robustez mantém conector intacto durante a instalação
Desenhado para puxamento axial de até 50lb (222N)