00UU01CL32G100M-CALA
Cabo Drop Compacto Figura 8 Conectorizado 1F, mensageiro de aço, atrito reduzido, LSZH, Multi-Interface e uma extremidade sem conector, 0.3dB IL, G.657.A2, cinza, embalagem individual, 100 m
Especificações gerais
Número do produto | 00UU01CL32G100M-CALA |
Classificação de chama | LSZH™ |
Categoria da fibra | G.657.A2 |
Tipo de montagem de cabo | Conjuntos drop |
Ambiente | Interno/externo |
Aplicação | Enterrado diretamente, Aéreo, Duto |
Tipo de cabo | Compacto Figura 8 |
Embalagem | Embalagem individual |
Terminação | Uma extremidade |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -20 °C para 65 °C (-4 °F para 149 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 1 |
Cor da capa externa | Cinza |
Tipo de fibra | Monomodo |
Coloração da fibra | Verde |
Especificações - Conector A
Tipo de conector | Terminal com extremidade desencapada |
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. | 0,3 dB |
Tipo de conector | Multi-Interface |
Refletância | ≥ 60 dB |
Dimensões
Comprimento | 100 m |
Informações de pedido
Método de embalagem | Caixa |
Unidades por entrega | 1/1 |
Conectores instalados e testados de fábrica
O desenho do conector fornece estabilidade, confiabilidade e durabilidade
Conector Multi-Interface
Pode ser conectado a caixas terminais com adaptadores OptiTap®, FastConnect ou SlimConnector
Robustez mantém conector intacto durante a instalação
Desenhado para puxamento axial de até 50lb (222N)