00UU01CL32G220M-CALA
Cabo Drop Compacto Figura 8 Conectorizado 1F, mensageiro de aço, atrito reduzido, LSZH, Multi-Interface e uma extremidade sem conector, 0.3dB IL, G.657.A2, cinza, embalagem individual, 220 m
Especificações gerais
| Número do produto | 00UU01CL32G220M-CALA |
| Classificação de chama | LSZH™ |
| Categoria da fibra | G.657.A2 |
| Tipo de montagem de cabo | Conjuntos drop |
| Ambiente | Interno/externo |
| Tipo de cabo | Compacto Figura 8 |
| Embalagem | Embalagem individual |
| Terminação | Uma extremidade |
| Métodos de instalação | Enterrado diretamenteAéreoDuto |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -20 °C para 65 °C (-4 °F para 149 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 1 |
| Cor da capa externa | Cinza |
| Tipo de fibra | Monomodo |
| Coloração da fibra | Verde |
Especificações - Conector A
| Tipo de conector | Terminal com extremidade desencapada |
Especificações - Conector B
| Perda por inserção, máx. | 0,3 dB |
| Tipo de conector | Multi-Interface |
| Refletância | ≥ 60 dB |
Dimensões
| Comprimento | 220 m |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Caixa |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Conectores instalados e testados de fábrica
O desenho do conector fornece estabilidade, confiabilidade e durabilidade
Conector Multi-Interface
Pode ser conectado a caixas terminais com adaptadores OptiTap®, FastConnect ou SlimConnector
Robustez mantém conector intacto durante a instalação
Desenhado para puxamento axial de até 50lb (222N)