text.skipToContent text.skipToNavigation

00UU01CL51G050M-CALA

Cabo Drop Compacto Figura 8 Conectorizado  1F, mensageiro de aço, atrito reduzido, LSZH, Multi-Interface e uma extremidade sem conector, 0.5dB IL, G.657.A1, cinza, embalagem individual, 50 m

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 00UU01CL51G050M-CALA
Classificação de chama LSZH™
Categoria da fibra G.657.A1
Tipo de montagem de cabo Conjuntos drop
Ambiente Interno/externo
Tipo de cabo Compacto Figura 8
Embalagem Embalagem individual
Terminação Uma extremidade
Métodos de instalação Enterrado diretamente,  Aéreo,  Duto 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -20 °C  para  65 °C    (-4 °F  para  149 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 1
Cor da capa externa Cinza
Tipo de fibra Monomodo
Coloração da fibra Verde
Especificações - Conector A
Tipo de conector Terminal com extremidade desencapada
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. 0,5 dB
Tipo de conector Multi-Interface
Refletância ≥ 60 dB
Dimensões
Comprimento 50 m
Informações de pedido
Método de embalagem Caixa
Unidades por entrega 1/1
Conectores instalados e testados de fábrica
O desenho do conector fornece estabilidade, confiabilidade e durabilidade
Conector Multi-Interface

Pode ser conectado a caixas terminais com adaptadores OptiTap®, FastConnect ou SlimConnector

Robustez mantém conector intacto durante a instalação
Desenhado para puxamento axial de até 50lb (222N)