434301J3Z51300-CALA
Jumper OptiTap® cabo circular 5 mm dielétrico LSZH™, 1F Jumper OptiTap® cabo circular 5 mm dielétrico LSZH™, 1F
                Especificações gerais
        | Número do produto | 434301J3Z51300-CALA | 
| Classificação de chama | LSZH™ | 
| Categoria da fibra | Aprimorada para curvatura SM (OS2) | 
| Tipo de montagem de cabo | Conjuntos drop | 
| Ambiente | Interno/externo | 
| Aplicação | Enterrado diretamente, Aéreo, Duto | 
| Embalagem | Embalagem individual | 
| Terminação | Ambas as extremidades | 
                Normas
        | RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU | 
                Condições ambientais
        | Faixa de temperatura, armazenamento | -20 °C para 65 °C (-4 °F para 149 °F ) | 
                Projeto
        | Contagem da fibra | 1 | 
                Especificações mecânicas
        | Pareamento/despareamento a frio | -20 °C (-4 °F) | 
                Especificações - Conector A
        | Refletância, típica | -65 dB | 
| Perda por inserção, típica | ≤ 0,15 dB | 
| Tipo de conector | Conectores SC APC OptiTap® | 
                Especificações - Conector B
        | Refletância, típica | -65 dB | 
| Perda por inserção, típica | ≤ 0,15 dB | 
| Tipo de conector | Conectores SC APC OptiTap® | 
                Dimensões
        | Comprimento | 300 m | 
                Informações de pedido
        | Método de embalagem | Caixa | 
| Unidades por entrega | 1/1 | 
Perfil menor e raio de curvatura reduzido
            Projetado para uma conexão rápida com adaptadores externos montados em caixas terminais
        O projeto robusto mantém o conector intato durante a instalação
Olhal para tração/tampa conectora integrados projetados para uma força de tração máxima de 22.5 kg (50 lb)