434301J3Z51350-CALA
Jumper OptiTap® cabo circular 5 mm dielétrico LSZH™, 1F Jumper OptiTap® cabo circular 5 mm dielétrico LSZH™, 1F
Especificações gerais
Número do produto | 434301J3Z51350-CALA |
Classificação de chama | LSZH™ |
Categoria da fibra | Aprimorada para curvatura SM (OS2) |
Tipo de montagem de cabo | Conjuntos drop |
Ambiente | Interno/externo |
Aplicação | Enterrado diretamente, Aéreo, Duto |
Embalagem | Embalagem individual |
Terminação | Ambas as extremidades |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, armazenamento | -20 °C para 65 °C (-4 °F para 149 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 1 |
Especificações mecânicas
Pareamento/despareamento a frio | -20 °C (-4 °F) |
Especificações - Conector A
Refletância, típica | -65 dB |
Perda por inserção, típica | ≤ 0,15 dB |
Tipo de conector | Conectores SC APC OptiTap® |
Especificações - Conector B
Refletância, típica | -65 dB |
Perda por inserção, típica | ≤ 0,15 dB |
Tipo de conector | Conectores SC APC OptiTap® |
Dimensões
Comprimento | 350 m |
Informações de pedido
Método de embalagem | Caixa |
Unidades por entrega | 1/1 |
Perfil menor e raio de curvatura reduzido
Projetado para uma conexão rápida com adaptadores externos montados em caixas terminais
O projeto robusto mantém o conector intato durante a instalação
Olhal para tração/tampa conectora integrados projetados para uma força de tração máxima de 22.5 kg (50 lb)