434301J3Z51600-CALA
Jumper OptiTap® cabo circular 5 mm dielétrico LSZH™, 1F Jumper OptiTap® cabo circular 5 mm dielétrico LSZH™, 1F
Especificações gerais
| Número do produto | 434301J3Z51600-CALA |
| Classificação de chama | LSZH™ |
| Categoria da fibra | Aprimorada para curvatura SM (OS2) |
| Tipo de montagem de cabo | Conjuntos drop |
| Ambiente | Interno/externo |
| Aplicação | Enterrado diretamente, Aéreo, Duto |
| Embalagem | Embalagem individual |
| Terminação | Ambas as extremidades |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, armazenamento | -20 °C para 65 °C (-4 °F para 149 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 1 |
Especificações mecânicas
| Pareamento/despareamento a frio | -20 °C (-4 °F) |
Especificações - Conector A
| Refletância, típica | -65 dB |
| Perda por inserção, típica | ≤ 0,15 dB |
| Tipo de conector | Conectores SC APC OptiTap® |
Especificações - Conector B
| Refletância, típica | -65 dB |
| Perda por inserção, típica | ≤ 0,15 dB |
| Tipo de conector | Conectores SC APC OptiTap® |
Dimensões
| Comprimento | 600 m |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Caixa |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Perfil menor e raio de curvatura reduzido
Projetado para uma conexão rápida com adaptadores externos montados em caixas terminais
O projeto robusto mantém o conector intato durante a instalação
Olhal para tração/tampa conectora integrados projetados para uma força de tração máxima de 22.5 kg (50 lb)