text.skipToContent text.skipToNavigation

434301J3Z51200-CALA

Jumper OptiTap® cabo circular 5 mm dielétrico LSZH™, 1F  Jumper OptiTap® cabo circular 5 mm dielétrico LSZH™, 1F

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 434301J3Z51200-CALA
Classificação de chama LSZH™
Categoria da fibra Aprimorada para curvatura SM (OS2)
Tipo de montagem de cabo Conjuntos drop
Ambiente Interno/externo
Aplicação Enterrado diretamente,  Aéreo,  Duto 
Embalagem Embalagem individual
Terminação Ambas as extremidades
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, armazenamento -20 °C  para  65 °C    (-4 °F  para  149 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 1
Especificações mecânicas
Pareamento/despareamento a frio -20 °C (-4 °F)
Especificações - Conector A
Refletância, típica -65 dB
Perda por inserção, típica ≤ 0,15 dB
Tipo de conector Conectores SC APC OptiTap®
Especificações - Conector B
Refletância, típica -65 dB
Perda por inserção, típica ≤ 0,15 dB
Tipo de conector Conectores SC APC OptiTap®
Dimensões
Comprimento 200 m
Informações de pedido
Método de embalagem Caixa
Unidades por entrega 1/1
Perfil menor e raio de curvatura reduzido
Projetado para uma conexão rápida com adaptadores externos montados em caixas terminais

O projeto robusto mantém o conector intato durante a instalação

Olhal para tração/tampa conectora integrados projetados para uma força de tração máxima de 22.5 kg (50 lb)