text.skipToContent text.skipToNavigation

434301EB4FD100M-P

Jumper pré-conectorizado OptiTap® em cabo circular prenchido com gel 1F  Jumper pré-conectorizado OptiTap® em cabo circular prenchido com gel 1F

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 434301EB4FD100M-P
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de montagem de cabo Conjuntos drop
Aplicação Enterrado diretamente,  Aéreo,  Duto 
Tipo de cabo Dielétrico SST-Drop™
Embalagem Embalagem individual
Terminação Ambas as extremidades
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto e critérios de teste Telcordia GR-3120 
Projeto
Contagem da fibra 1
Especificações mecânicas
Pareamento/despareamento a frio -40 °C (-40 °F)
Tração axial, plugue ao cabo, através da tampa anti poeira 444,82 N (100 lb) em tração axial com carga aplicada à tampa de proteção contra poeira
Especificações - Conector A
Perda por inserção, típica ≤ 0,15 dB
Tipo de conector Conectores SC APC OptiTap®
Especificações - Conector B
Perda por inserção, típica ≤ 0,15 dB
Tipo de conector Conectores SC APC OptiTap®
Dimensões
Comprimento 100 m
Informações de pedido
Método de embalagem Carretel
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 838 mm
Shipping Width 178 mm
Shipping Depth 838 mm
Perfil menor e raio de curvatura reduzido
Projetado para uma conexão rápida com adaptadores externos montados em caixas terminais

O projeto robusto mantém o conector intato durante a instalação

Olhal para tração/tampa conectora integrados projetados para uma força de tração máxima de 45 kg (100 lb)