004301EB49R100M-P
Cabo Drop OptiTap® ROC™,Tecnología FastAccess®, 900 µm, 1F, dielétrico Cabo Drop OptiTap® ROC™,Tecnología FastAccess®, 900 µm, 1F, dielétrico
Especificações gerais
| Número do produto | 004301EB49R100M-P |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de montagem de cabo | Conjuntos drop |
| Ambiente | Externo |
| Aplicação | Aéreo, Enterrado diretamente, Duto |
| Tipo de cabo | Drop tonificável ROC™ |
| Embalagem | Embalagem individual |
| Terminação | Uma extremidade |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Projeto e critérios de teste | Telcordia GR-3120 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 1 |
Especificações mecânicas
| Pareamento/despareamento a frio | -40 °C (-40 °F) |
| Tração axial, plugue ao cabo, através da tampa anti poeira | 444,82 N (100 lb) em tração axial com carga aplicada à tampa de proteção contra poeira |
Especificações - Conector A
| Tipo de conector | Terminal com extremidade desencapada |
Especificações - Conector B
| Refletância, típica | -65 dB |
| Perda por inserção, típica | ≤ 0,15 dB |
| Tipo de conector | Conectores SC APC OptiTap® |
Dimensões
| Comprimento | 100 m |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Caixa |
| Unidades por entrega | 1/1 |
| Shipping Height | 76 mm |
| Shipping Width | 508 mm |
| Shipping Depth | 508 mm |
Perfil menor e raio de curvatura reduzido
Projetado para uma conexão rápida com adaptadores externos montados em caixas terminais
O projeto robusto mantém o conector intato durante a instalação
Olhal para tração/tampa conectora integrados projetados para uma força de tração máxima de 45 kg (100 lb)