004301EB49R150M-P
Cabo Drop OptiTap® ROC™,Tecnología FastAccess®, 900 µm, 1F, dielétrico Cabo Drop OptiTap® ROC™,Tecnología FastAccess®, 900 µm, 1F, dielétrico
Especificações gerais
Número do produto | 004301EB49R150M-P |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de montagem de cabo | Conjuntos drop |
Ambiente | Externo |
Aplicação | Enterrado diretamente, Aéreo, Duto, Drop plano |
Tipo de cabo | Drop tonificável ROC™ |
Embalagem | Embalagem individual |
Terminação | Uma extremidade |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto e critérios de teste | Telcordia GR-3120 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 1 |
Especificações mecânicas
Pareamento/despareamento a frio | -40 °C (-40 °F) |
Tração axial, plugue ao cabo, através da tampa anti poeira | 444,82 N (100 lb) em tração axial com carga aplicada à tampa de proteção contra poeira |
Especificações - Conector A
Tipo de conector | Terminal com extremidade desencapada |
Especificações - Conector B
Refletância, típica | -65 dB |
Perda por inserção, típica | ≤ 0,15 dB |
Tipo de conector | Conectores SC APC OptiTap® |
Dimensões
Comprimento | 150 m |
Informações de pedido
Método de embalagem | Caixa |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 76 mm |
Shipping Width | 508 mm |
Shipping Depth | 508 mm |
Perfil menor e raio de curvatura reduzido
Projetado para uma conexão rápida com adaptadores externos montados em caixas terminais
O projeto robusto mantém o conector intato durante a instalação
Olhal para tração/tampa conectora integrados projetados para uma força de tração máxima de 45 kg (100 lb)