text.skipToContent text.skipToNavigation

004301EB49R220M-P

Cabo Drop OptiTap® ROC™,Tecnología FastAccess®, 900 µm, 1F, dielétrico  Cabo Drop OptiTap® ROC™,Tecnología FastAccess®, 900 µm, 1F, dielétrico

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 004301EB49R220M-P
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de montagem de cabo Conjuntos drop
Ambiente Externo
Aplicação Aéreo,  Enterrado diretamente,  Duto 
Tipo de cabo Drop tonificável ROC™
Embalagem Embalagem individual
Terminação Uma extremidade
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto e critérios de teste Telcordia GR-3120 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 1
Especificações mecânicas
Pareamento/despareamento a frio -40 °C (-40 °F)
Tração axial, plugue ao cabo, através da tampa anti poeira 444,82 N (100 lb) em tração axial com carga aplicada à tampa de proteção contra poeira
Especificações - Conector A
Tipo de conector Terminal com extremidade desencapada
Especificações - Conector B
Refletância, típica -65 dB
Perda por inserção, típica ≤ 0,15 dB
Tipo de conector Conectores SC APC OptiTap®
Dimensões
Comprimento 220 m
Informações de pedido
Método de embalagem Caixa
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 76 mm
Shipping Width 508 mm
Shipping Depth 508 mm
Perfil menor e raio de curvatura reduzido
Projetado para uma conexão rápida com adaptadores externos montados em caixas terminais

O projeto robusto mantém o conector intato durante a instalação

Olhal para tração/tampa conectora integrados projetados para uma força de tração máxima de 45 kg (100 lb)