192FRG-T3101A20
ALTOS® tubo frouxo dielétrica Armadura Cabo Outdoor LT 2.3 ALTOS® tubo frouxo dielétrica Armadura Cabo Outdoor LT 2.3
Especificações gerais
Número do produto | 192FRG-T3101A20 |
Código EAN | 4056418783383 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Blindagem dielétrica |
Categoria da fibra | SM NZ-DSF (G.655) |
Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)B2Y |
Aplicação | Duto |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
Padrões da fibra | ITU-T G.655 (todas as tabelas), IEC 60793-2-50 Tipo B4, TIA/EIA-492-EA00, Telcordia GR-20 |
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Impermeabilidade | IEC 60794-1-2 F5 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -5 °C para 50 °C (23 °F para 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Marcação do cabo | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 16X12 E10 LT 2.3 |
Elemento central | GRP |
Contagem da fibra | 192 |
Número de fios de rasgamento | 1 |
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 | Azul, Laranja, Verde, Marrom |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno Linear de Baixa Densidade (LLDPE) |
Espessura nominal do revestimento externo | 1,5 mm |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Blindagem de fio de vidro laminado |
Diâmetro do tubo de buffer | 2,25 mm |
Diâmetro do elemento central | 2,5 mm |
Cor do elemento de enchimento | Natural |
Número de tubos ativos | 16 |
Número de elementos de enchimento | 2 |
Número de posições do tubo | 18 |
Fita | Expansível em água |
Fita, camada 1 | Expansível em água |
Fita, camada 2 | Expansível em água |
Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento | 2000 N/10 cm |
Resistência à tração máx. para instalação | 4000 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 305 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 230 mm |
Diâmetro externo nominal | 15,5 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 175 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 4000 m |
Tecnologia à prova d'água
Aplicações em plantas externas (OSP)
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Resistente aos raios UV e micróbios
Pode ser instalado em dutos
Núcleo do cabo seco por meio de fitas e elementos hidroexpansíveis
Permite a preparação de cabo eficiente e de fácil manuseio em aplicações internas/externas
Fios de vidro laminado
Melhoria de resistência a roedores
Fibras / tubos de buffer código de cores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificação dos tubos e fibras individuais
SZ-encalhado, design tubo solto
Isola as fibras do rigores de instalação e ambientais e facilita o acesso mid-span