text.skipToContent text.skipToNavigation

288ER5-T3122A20

ALTOS® Loose Tube Steel Armor Double Jacket Outdoor Cable LT 2.3  ALTOS® Loose Tube Steel Armor Double Jacket Outdoor Cable LT 2.3

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 288ER5-T3122A20
Métodos de instalação Enterrado diretamente,  Duto 
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Blindagem de aço corrugado
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y
Geometria do cabo Redondo
Normas
Padrões da fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Impermeabilidade IEC 60794-1-2 F5
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Marcação do cabo Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 24X12 E9 LT 2.3
Elemento central Plástico reforçado com vidro revestido (dielétrico)
Contagem da fibra 288
Número de fios de rasgamento 3
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno Linear de Baixa Densidade (LLDPE)
Espessura nominal do revestimento externo 1,5 mm
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Blindagem de fita de aço corrugado
Diâmetro do tubo de buffer 2,25 mm
Diâmetro do elemento central 4,6 mm
Material da capa interna Polietileno Linear de Baixa Densidade (LLDPE)
Número de tubos ativos 24
Número de posições do tubo 24
Fita, camada 1 Expansível em água
Fita, camada 2 Expansível em água
Fita, camada 3 Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento 3000 N/10 cm
Resistência à tração máx. para instalação 2700 N
Raio mín. de curvatura de instalação 458 mm
Raio mín. de curvatura de operação 364 mm
Diâmetro externo nominal 20,8 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 360 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Tecnologia impermeável
Aplicações externas (OSP)
Corrugated steel armoring
Rodent, mechanical protection and direct buried applications
UV e micróbio resistente
Pode ser instalado em dutos ou canalizações
Núcleo do cabo a seco por meio de elementos que absorve água
Permite uma preparação eficiente e amigável-artesanato cabo em aplicações no exterior
Fibras / tubos de buffer código de cores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificação dos tubos e fibras individuais
SZ-encalhado, design tubo solto
Isola as fibras do rigores de instalação e ambientais e facilita o acesso mid-span