text.skipToContent text.skipToNavigation

216ERC-T3122A20

ALTOS® Loose Tube Steel Armor Outdoor Cable LT 2.3  18x12 SMF-28e+®

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 216ERC-T3122A20
Código EAN 4056418063010
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Blindagem de aço corrugado
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)(SR)2Y
Aplicação Enterrado diretamente,  Duto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
Padrões da fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
Normas
Padrões da fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Impermeabilidade IEC 60794-1-2 F5
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Marcação do cabo Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)(SR)2Y 18X12 E9 LT 2.3
Elemento central GRP
Contagem da fibra 216
Número de fios de rasgamento 1
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno Linear de Baixa Densidade (LLDPE)
Espessura nominal do revestimento externo 1,5 mm
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Blindagem de fita de aço corrugado
Diâmetro do tubo de buffer 2,25 mm
Diâmetro do elemento central 2,5 mm
Número de tubos ativos 18
Número de posições do tubo 18
Fita Expansível em água
Fita, camada 1 Expansível em água
Fita, camada 2 Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento 3000 N/10 cm
Resistência à tração máx. para instalação 2700 N
Raio mín. de curvatura de instalação 355 mm
Raio mín. de curvatura de operação 240 mm
Diâmetro externo nominal 16,2 mm 
Características ópticas
Comprimento de onda de corte do cabo 1260 nm
Código da fibra E
Nome da fibra E9/125 SMF28e+®
Tipo de fibra Monomodo
Código de opção de desempenho 22
Diâmetro do núcleo da fibra 8,2 µm
Atenuação máxima 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Ethernet 1 Gigabit serial 5000 MHz*km / - / -
Ethernet 10 Gigabit serial 10000 MHz*km / - / 40000 MHz*km
Comprimentos de onda 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Categoria da fibra OS2 
Dimensões
Cable Weight 231 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Tecnologia impermeável
Aplicações externas (OSP)
Corrugated steel armoring
Rodent, mechanical protection and direct buried applications
UV e micróbio resistente
Pode ser instalado em dutos ou canalizações
Núcleo do cabo a seco por meio de elementos que absorve água
Permite uma preparação eficiente e amigável-artesanato cabo em aplicações no exterior
Fibras / tubos de buffer código de cores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificação dos tubos e fibras individuais
SZ-encalhado, design tubo solto
Isola as fibras do rigores de instalação e ambientais e facilita o acesso mid-span