text.skipToContent text.skipToNavigation

006TSP-T4191D20

FREEDM® LST™ Loose Tube, Gel-Free Cable, Plenum  FREEDM® LST™ Loose Tube, Gel-Free Cable, Plenum

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 006TSP-T4191D20
Código EAN 4056418149516
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Interno/externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4+)
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Aplicação Aéreo,  Enterrado diretamente,  Duto,  uso geral,  Horizontal 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNP 
Projeto e critérios de teste ANSI / ICEA S-104-696, NFPA 262 (para plenum, riser e aplicações de construção geral) 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  60 °C    (32 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Contagem da fibra 6
Número de fios de rasgamento 2
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Retardador de chama, resistente a UV
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Cor do tubo de buffer Verde-água
Número de tubos ativos 1
Número de posições do tubo 1
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco
Fibras por tubo
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 400 N
Resistência à tração máx., curto prazo 1350 N
Raio mín. de curvatura de instalação 135 mm
Raio mín. de curvatura de operação 90 mm
Diâmetro externo nominal 9 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 73 kg/km
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Design do tubo loose
Desempenho estável e compatibilidade com todos os tipos de fibras comuns
Fibras codificadas por cor
Identificação rápida e fácil
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Membro de reforço totalmente dielétrico
Durabilidade mecânica