004T8P-31191-29
Cabo tight buffered FREEDM® One, Plenum Cabo tight buffered FREEDM® One, Plenum
Especificações gerais
Número do produto | 004T8P-31191-29 |
Tipo de cabo | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno/externo |
Tipo de produto | Dielétrico |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4+) |
Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
Aplicação | Aéreo, Duto, Horizontal, Riser, Plenum |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFNP, FT-6 |
Projeto e critérios de teste | ICEA S-104-696 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 60 °C (32 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 4 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Retardador de chama, resistente a UV |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Fios de rigidez expansíveis em água |
Cor do tight buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom |
Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo | 200 N |
Resistência à tração máx., curto prazo | 675 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 79,5 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 53 mm |
Diâmetro externo nominal | 5,3 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 25,18 kg/km |
Tecnologia impermeável
Aplicações externas (OSP)
Diâmetro e raio de curvatura pequenos
Fácil instalação em áreas com restrição de espaço
Fibras codificadas por cor
Identificação rápida e fácil
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Revestimento resistente a UV, retardante de chamas
Resistente, durável e fácil de decapar