text.skipToContent text.skipToNavigation

006T8P-31190-29

Cabo tight buffered FREEDM® One, Plenum  Cabo tight buffered FREEDM® One, Plenum

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 006T8P-31190-29
Métodos de instalação Aéreo,  Duto,  Horizontal,  Riser,  Plenum 
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno/externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNP, FT-6 
Projeto e critérios de teste ICEA S-104-696 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  to  60 °C    (32 °F  to  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 6
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Retardador de chama, resistente a UV
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez expansíveis em água
Cor do tight buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 200 N
Resistência à tração máx., curto prazo 675 N
Raio mín. de curvatura de instalação 79,5 mm
Raio mín. de curvatura de operação 53 mm
Diâmetro externo nominal 5,3 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 27,21 kg/km
Tecnologia impermeável
Aplicações externas (OSP)
Diâmetro e raio de curvatura pequenos
Fácil instalação em áreas com restrição de espaço
Fibras codificadas por cor
Identificação rápida e fácil
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Revestimento resistente a UV, retardante de chamas
Resistente, durável e fácil de decapar