024K8P-31130-29
Cabo tight buffered FREEDM® One, Plenum Cabo tight buffered FREEDM® One, Plenum
Especificaciones generales
| Número del producto | 024K8P-31130-29 |
| Métodos de instalación | Aéreo, Conducto, Horizontal, Riser, Plenum |
| Tipo de cable | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno/externo |
| Tipo de producto | Dieléctrico |
| Categoría de la fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNP, FT-6 |
| Criterios de diseño y prueba | ICEA S-104-696 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
| Elemento central | Dieléctrico |
| Número de fibras | 24 |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Material de la chaqueta externa | Ignífugo, resistente a UV |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez expandibles en agua |
| Color del tight buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua, Azul*, Naranja*, Verde*, Marrón*, Pizarra*, Blanco*, Rojo*, Negro*, Amarillo*, Violeta*, Rosa*, Verde agua* |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 400 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1350 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 120 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 80 mm |
| Diámetro externo nominal | 8 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 65 kg/km |
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Pequeño diámetro y radio de curvatura
Fácil instalación en áreas con limitaciones de espacio
Fibras codificadas por colores
Identificación rápida y sencilla
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo resistente a los rayos UV
Resistente, duradero y fácil de pelar.