text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo tight buffered FREEDM® One, Plenum

Os cabos plenum FREEDM® One da Corning são cabos retardadores de chamas, resistentes a UV, internos/externos projetados para aplicações aéreas e de dutos sem a necessidade de emenda de transição ao entrar no edifício. A estrutura tight-buffered facilita a terminação para aplicações de baixa contagem de fibras na rede local (LAN) e elimina a necessidade de kits de fan-out. O projeto apresenta fibras com buffer de 900 μm codificadas por cores TIA-598 para fácil identificação, decapagem consistente e terminação direta. O diâmetro e o raio de curvatura pequenos do cabo permitem uma fácil instalação em áreas com espaço limitado, enquanto a inovadora tecnologia impermeável é ideal para aplicações externas (OSP). A estrutura do cabo totalmente dielétrico não exige ligação ou aterramento, e o revestimento resistente a raios ultravioleta e retardante de chamas é resistente, durável e fácil de decapar. Nota: Este cabo está disponível em 12 cores de revestimento diferentes – azul, laranja, verde, marrom, ardósia, branco, vermelho, preto, amarelo, violeta, rosa e verde-água. O revestimento colorido permite fácil identificação visual dos cabos, ao mesmo tempo que fornece toda a proteção ambiental necessária de um revestimento interno/externo. Preto é a cor padrão do revestimento que usa os números de peça mostrados aqui. Ligue para o Atendimento ao Cliente no telefone 1-800-743-2675 para solicitar outras opções de cores.

Produtos

Número do produto Nome do produto
002E8P-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
002K8P-31130-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
002T8P-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
002T8P-31180-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
002T8P-31190-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
002T8P-31191-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
004E8P-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
004K8P-31130-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
004T8P-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
004T8P-31180-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
004T8P-31190-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
004T8P-31191-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
006E8P-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
006K8P-31130-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
006T8P-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
006T8P-31180-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
006T8P-31190-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
006T8P-31191-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
012E8P-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
012K8P-31130-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
012T8P-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
012T8P-31180-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
012T8P-31190-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
012T8P-31191-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
018E8P-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
018T8P-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
018T8P-31180-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
018T8P-31190-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
018T8P-31191-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
024E8P-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
024K8P-31130-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
024T8P-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
024T8P-31180-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
024T8P-31190-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum
024T8P-31191-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Plenum