text.skipToContent text.skipToNavigation

012TUF-T4190DA1

FREEDM® Loose Tube, Gel-Free, Interlocking Armored Cable, Riser  12 F, 50 µm multimode (OM4)

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 012TUF-T4190DA1
Installation Methods Aerial,  Direct Buried,  Duct,  Horizontal 
Cable Type Loose Tube
Environment Indoor/Outdoor
Product Type Interlocking Armor
Fiber Category 50 µm MM (OM4)
Flame Rating Riser (OFNR)
Cable geometry Round
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Approvals and Listings National Electrical Code® (NEC®) OFCR 
Common Installations Outdoor aerial and duct, indoor vertical riser and general purpose horizontal according to National Electrical Code® (NEC®) Article 770
Design and Test Criteria ANSI/ICEA S-104-696, CSA FT-4 
Environmental Conditions
Temperature Range, Installation -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Temperature Range, Operation -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Temperature Range, Storage -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Cable Design
Central Element Dielectric
Fiber Count 12
Number of Ripcords 2
Outer Jacket Color Black
Outer Jacket Material Flame-Retardant, UV-Resistant
Tensile Strength Elements and/or Armoring - Layer 1 Interlocking Armor
Buffer Tube Color Blue
Buffer Tube Diameter 2.5 mm (0.1 in)
Inner Jacket Material Flame-Retardant, UV-Resistant
Number of Active Tubes 1
Number of Filling Elements 5
Number of Tube Positions 6
Tape Water-swellable
Fiber Coloring Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua
Fibers per Tube 12 
Color Code Standards Telcordia
Mechanical Specifications
Max. Tensile Strength, Long-Term 810 N (182.1 lbf)
Max. Tensile Strength, Short-Term 2700 N (606.98 lbf)
Min. Bend Radius Installation 299 mm (11.77 in)
Min. Bend Radius Operation 207 mm (8.15 in)
Nominal Outer Diameter 20.7 mm  (0.81 in )
Características ópticas
Código da fibra T
Código de opção de desempenho 90
Categoria da fibra OM4 
Tipo de fibra Multimodo
Nome da fibra 50 µm MM (OM4)
Atenuação máxima 3.0 dB/km / 1.0 dB/km
Comprimentos de onda 850 nm / 1300 nm
Conformidade de fibra IEC 60793-2-10
Diâmetro do núcleo da fibra 50 µm
Ethernet 1 Gigabit serial 1000 m / 600 m
Ethernet 10 Gigabit serial 550 m / -
Largura de banda modal efetiva mínima (EMB) 4700 MHz*km / -
Largura de banda mín. de lançamento sobrecarregado (OFL) 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Dimensions
Cable Weight 293 kg/km (196.89 lb/1000 ft)
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Design do tubo loose
Desempenho estável e compatibilidade com todos os tipos de fibras comuns
Tubos e fibras codificadas por cor
Identificação fácil e rápida
Flexible interlocking armor
Up to seven times the crush protection compared to non-armored cables
Instalações comuns
Aéreo e duto externos; riser vertical e horizontal de uso geral de acordo com o Artigo 770 do NEC