text.skipToContent text.skipToNavigation

072EUF-T4101DA1

Cabo loose tube FREEDM®, sem gel, blindado com bloqueio, Riser  Cabo loose tube FREEDM®, sem gel, blindado com bloqueio, Riser

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 072EUF-T4101DA1
EAN Code 4056418174327
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Interno/externo
Tipo de produto Blindagem com bloqueio
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Classificação de chama Riser (OFNR)
Aplicação Aéreo,  Duto,  uso geral,  Horizontal,  Riser vertical 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Instalações comuns Aéreo e duto externo, riser vertical interno e horizontal de uso geral de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®)
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-104-696, CSA FT-4 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 72
Número de fios de rasgamento 2
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Retardador de chama, resistente a UV
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Blindagem com bloqueio
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco
Diâmetro do tubo de buffer 2,5 mm
Material da capa interna Retardador de chama, resistente a UV
Número de tubos ativos 6
Número de posições do tubo 6
Fita Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 810 N
Resistência à tração máx., curto prazo 2700 N
Raio mín. de curvatura de instalação 299 mm
Raio mín. de curvatura de operação 207 mm
Diâmetro externo nominal 20,7 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 293 kg/km
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Design do tubo loose
Desempenho estável e compatibilidade com todos os tipos de fibras comuns
Tubos e fibras codificadas por cor
Identificação fácil e rápida
Flexible interlocking armor
Up to seven times the crush protection compared to non-armored cables
Instalações comuns
Aéreo e duto externos; riser vertical e horizontal de uso geral de acordo com o Artigo 770 do NEC