text.skipToContent text.skipToNavigation

096TUF-T4131D20

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 096TUF-T4131D20
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Interno/externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra 50 µm MM (OM2)
Classificação de chama Riser (OFNR)
Aplicação Aéreo,  Enterrado diretamente,  Duto,  Horizontal,  Riser 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFCR, CSA OFC FT-4 
Instalações comuns Aéreo e duto externo, riser vertical interno e horizontal de uso geral de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®)
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-104-696 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 96
Número de fios de rasgamento 2
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Retardador de chama, resistente a UV
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto
Diâmetro do tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos ativos 8
Número de posições do tubo 8
Fita Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 810 N
Resistência à tração máx., curto prazo 2700 N
Raio mín. de curvatura de instalação 208 mm
Raio mín. de curvatura de operação 139 mm
Diâmetro externo nominal 13,9 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 162 kg/km
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Design do tubo loose
Desempenho estável e compatibilidade com todos os tipos de fibras comuns
Tubos e fibras codificadas por cor
Identificação fácil e rápida
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Instalações comuns
Aéreo espinado e duto externos; riser vertical interno e horizontal de uso geral de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®)