text.skipToContent text.skipToNavigation

004K8F-31130-A1

Cabo tight buffered FREEDM® One, blindado com bloqueio, Riser  Cabo tight buffered FREEDM® One, blindado com bloqueio, Riser

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 004K8F-31130-A1
Métodos de instalação Aéreo,  Enterrado diretamente,  Duto,  Horizontal,  Riser 
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno/externo
Tipo de produto Blindagem com bloqueio
Categoria da fibra 62,5 µm MM (OM1)
Classificação de chama Riser (OFCR)
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFCR, UL 1666, CSA FT-4 
Projeto e critérios de teste ICEA S-104-696 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 4
Número de fios de rasgamento 2
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Retardador de chama, resistente a UV
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Fios de rigidez expansíveis em água
Elementos e/ou blindagem de resistência à tração - Camada 2 Blindagem com bloqueio
Material da capa interna Retardador de chama, resistente a UV
Cor do tight buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom
Classificação de chama Riser (OFCR)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 200 N
Resistência à tração máx., curto prazo 675 N
Raio mín. de curvatura de instalação 169,5 mm
Raio mín. de curvatura de operação 113 mm
Diâmetro interno nominal do cabo 5,5 mm
Diâmetro externo nominal 11,3 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 101,1 kg/km
Tecnologia impermeável
Aplicações externas (OSP)
Projeto de blindagem com bloqueio flexível
Proteção contra esmagamento sete vezes maior em comparação com cabos não blindados
Revestimento resistente a UV, retardante de chamas
Resistente, durável e fácil de decapar