text.skipToContent text.skipToNavigation

002E8F-31131-29

Cabo tight buffered FREEDM® One, Riser  Cabo tight buffered FREEDM® One, Riser

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 002E8F-31131-29
Métodos de instalação Aéreo,  Duto,  Horizontal,  Riser 
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno/externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Classificação de chama Riser (OFNR)
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNR, FT-4 
Projeto e critérios de teste ICEA S-104-696 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 2
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Retardador de chama, resistente a UV
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Fios de rigidez expansíveis em água
Cor do tight buffer Azul, Laranja
Classificação de chama Riser (OFNR)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 200 N
Resistência à tração máx., curto prazo 675 N
Raio mín. de curvatura de instalação 78 mm
Raio mín. de curvatura de operação 52 mm
Diâmetro externo nominal 5,2 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 20,8 kg/km
Tecnologia impermeável
Aplicações externas (OSP)
Diâmetro e raio de curvatura pequenos
Fácil instalação em áreas com restrição de espaço
Fibras codificadas por cor
Identificação rápida e fácil
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Revestimento resistente a UV, retardante de chamas
Resistente, durável e fácil de decapar