text.skipToContent text.skipToNavigation

006K8F-31130-29

Cabo tight buffered FREEDM® One, Riser  Cabo tight buffered FREEDM® One, Riser

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 006K8F-31130-29
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno/externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra 62,5 µm MM (OM1)
Classificação de chama Riser (OFNR)
Aplicação Aéreo,  Duto,  Horizontal,  Riser 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA OFN FT-4 
Projeto e critérios de teste ICEA S-104-696 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 6
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Retardador de chama, resistente a UV
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez expansíveis em água
Cor do tight buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco
Classificação de chama Riser (OFNR)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 200 N
Resistência à tração máx., curto prazo 675 N
Raio mín. de curvatura de instalação 82,5 mm
Raio mín. de curvatura de operação 55 mm
Diâmetro externo nominal 5,5 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 26,45 kg/km
Tecnologia impermeável
Aplicações externas (OSP)
Diâmetro e raio de curvatura pequenos
Fácil instalação em áreas com restrição de espaço
Fibras codificadas por cor
Identificação rápida e fácil
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Revestimento resistente a UV, retardante de chamas
Resistente, durável e fácil de decapar