018K8F-31130-29
Cabo tight buffered FREEDM® One, Riser Cabo tight buffered FREEDM® One, Riser
Especificações gerais
| Número do produto | 018K8F-31130-29 |
| Tipo de cabo | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno/externo |
| Tipo de produto | Dielétrico |
| Categoria da fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
| Classificação de chama | Riser (OFNR) |
| Aplicação | Aéreo, Duto, Horizontal, Riser |
| Geometria do cabo | Redondo |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA OFN FT-4 |
| Projeto e critérios de teste | ICEA S-104-696 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
| Elemento central | Dielétrico |
| Contagem da fibra | 18 |
| Cor da capa externa | Preto |
| Material da capa externa | Retardador de chama, resistente a UV |
| Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez expansíveis em água |
| Cor do tight buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água, Azul*, Laranja*, Verde*, Marrom*, Ardósia*, Branco* |
| Classificação de chama | Riser (OFNR) |
Especificações mecânicas
| Resistência à tração máx., longo prazo | 400 N |
| Resistência à tração máx., curto prazo | 1350 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 111 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 74 mm |
| Diâmetro externo nominal | 7,4 mm |
Dimensões
| Peso do Cabo | 50,5 kg/km |
Tecnologia impermeável
Aplicações externas (OSP)
Diâmetro e raio de curvatura pequenos
Fácil instalação em áreas com restrição de espaço
Fibras codificadas por cor
Identificação rápida e fácil
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Revestimento resistente a UV, retardante de chamas
Resistente, durável e fácil de decapar