text.skipToContent text.skipToNavigation

006E88-31131-D3

Cabo blindado tight buffered DX MIC®, Plenum  Cabo blindado tight buffered DX MIC®, Plenum

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 006E88-31131-D3
Métodos de instalação Horizontal,  Plenum 
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Blindagem dielétrica
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  60 °C    (32 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  para  70 °C    (32 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Contagem da fibra 6
Cor da capa externa Amarelo
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Material da capa interna Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 3 Blindagem com bloqueio
Cor do tight buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 132 N
Resistência à tração máx., curto prazo 440 N
Raio mín. de curvatura de instalação 126 mm
Raio mín. de curvatura de operação 84 mm
Diâmetro interno nominal do cabo 5,2 mm
Diâmetro externo nominal 8,4 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 66,7 kg/km
Blindagem dielétrica
Proteção quatro vezes maior em comparação com cabos não blindados
Fibras com buffer TBII
Decapagem fácil e consistente
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável
Fácil remoção de blindagem
Maior segurança e velocidade na instalação