text.skipToContent text.skipToNavigation

012T88-33131-D3

Cabo blindado tight buffered DX MIC®, Plenum  Cabo blindado tight buffered DX MIC®, Plenum

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 012T88-33131-D3
Métodos de instalação Horizontal,  Plenum 
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Blindagem dielétrica
Categoria da fibra 50 µm MM (OM2)
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNP, NFPA 262, CSA FT-6 
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  60 °C    (32 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  para  70 °C    (32 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Contagem da fibra 12
Cor da capa externa Laranja
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Elementos e/ou blindagem de resistência à tração - Camada 2 Membros de rigidez dielétrica
Material da capa interna Retardador de chama
Cor do tight buffer, Camada 1 Azul, Laranja, Verde
Cor do tight buffer, Camada 2 Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 593 N
Resistência à tração máx., curto prazo 1000 N
Raio mín. de curvatura de instalação 173 mm
Raio mín. de curvatura de operação 115 mm
Diâmetro interno nominal do cabo 5,6 mm
Diâmetro externo nominal 11,5 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 1,433 kg/km
Blindagem dielétrica
Proteção quatro vezes maior em comparação com cabos não blindados
Fibras com buffer TBII
Decapagem fácil e consistente
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável
Fácil remoção de blindagem
Maior segurança e velocidade na instalação