024E88-33131-D3
Cabo blindado tight buffered DX MIC®, Plenum Cabo blindado tight buffered DX MIC®, Plenum
Especificações gerais
| Número do produto | 024E88-33131-D3 |
| Métodos de instalação | Horizontal, Plenum |
| Tipo de cabo | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de produto | Blindagem dielétrica |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
| Geometria do cabo | Redondo |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFNP, NFPA 262, CSA FT-6 |
| Projeto e critérios de teste | ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 60 °C (32 °F para 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | 0 °C para 70 °C (32 °F para 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
| Contagem da fibra | 24 |
| Cor da capa externa | Amarelo |
| Material da capa externa | Retardador de chama |
| Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
| Elementos e/ou blindagem de resistência à tração - Camada 2 | Membros de rigidez dielétrica |
| Material da capa interna | Retardador de chama |
| Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 3 | Blindagem dielétrica |
| Cor do tight buffer, Camada 1 | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo |
| Cor do tight buffer, Camada 2 | Violeta, Rosa, Verde-água, Azul*, Laranja*, Verde*, Marrom*, Ardósia*, Branco*, Vermelho*, Preto*, Amarelo*, Violeta*, Rosa*, Verde-água* |
| Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
Especificações mecânicas
| Resistência à tração máx., longo prazo | 867 N |
| Resistência à tração máx., curto prazo | 2600 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 197 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 131 mm |
| Diâmetro interno nominal do cabo | 6,8 mm |
| Diâmetro externo nominal | 13,1 mm |
Dimensões
| Peso do Cabo | 1887 kg/km |
Blindagem dielétrica
Proteção quatro vezes maior em comparação com cabos não blindados
Fibras com buffer TBII
Decapagem fácil e consistente
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável
Fácil remoção de blindagem
Maior segurança e velocidade na instalação