text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo blindado tight buffered DX MIC®, Plenum

Os cabos plenum blindados DX MIC® da Corning são subunidades MIC padrão colocadas dentro de uma blindagem dielétrica, oferecendo maior robustez e resistência ao esmagamento, sem as propriedades condutoras da blindagem tradicional. Esses cabos são projetados para uso em backbone intraedifício e instalações horizontais. As fibras com buffer TBII® revestidas individualmente permitem uma decapagem fácil e consistente e facilitam a terminação. As fibras são entrelaçadas em torno de um membro central dielétrico, que é protegido por uma blindagem flexível, totalmente dielétrica, oferecendo fácil instalação em apenas uma etapa e uma proteção contra esmagamento de cabos não blindados até quatro vezes maior. Com um revestimento externo retardador de chamas, este cabo é particularmente útil para tráfego pesado ou condições de exposição mecânica mais desafiadoras e aplicações que exigem cabos extra robustos. Este cabo está disponível em 12 cores de revestimento diferentes – azul, laranja, verde, marrom, ardósia, branco, vermelho, preto, amarelo, violeta, rosa e verde-água. O revestimento colorido permite fácil identificação visual dos cabos. A cor padrão do revestimento será determinada pelo tipo de fibra dominante no cabo e usará os números de peça padrão mostrados aqui. Ligue para o Atendimento ao Cliente no telefone 1-800-743-2675 para solicitar outras opções de cores.

Productos

Número del producto Nombre del producto
006E88-31131-D3 MIC® DX Tight-Buffered Armored Cable, Plenum
006K88-31130-D3 MIC® DX Tight-Buffered Armored Cable, Plenum
006T88-31131-D3 MIC® DX Tight-Buffered Armored Cable, Plenum
006T88-31180-D3 MIC® DX Tight-Buffered Armored Cable, Plenum
006T88-31190-D3 MIC® DX Tight-Buffered Armored Cable, Plenum
006T88-31191-D3 MIC® DX Tight-Buffered Armored Cable, Plenum
012E88-33131-D3 MIC® DX Tight-Buffered Armored Cable, Plenum
012K88-33130-D3 MIC® DX Tight-Buffered Armored Cable, Plenum
012T88-33131-D3 MIC® DX Tight-Buffered Armored Cable, Plenum
012T88-33180-D3 MIC® DX Tight-Buffered Armored Cable, Plenum
012T88-33190-D3 MIC® DX Tight-Buffered Armored Cable, Plenum
012T88-33191-D3 MIC® DX Tight-Buffered Armored Cable, Plenum
024E88-33131-D3 MIC® DX Tight-Buffered Armored Cable, Plenum
024K88-33130-D3 MIC® DX Tight-Buffered Armored Cable, Plenum
024T88-33131-D3 MIC® DX Tight-Buffered Armored Cable, Plenum
024T88-33180-D3 MIC® DX Tight-Buffered Armored Cable, Plenum
024T88-33190-D3 MIC® DX Tight-Buffered Armored Cable, Plenum
024T88-33191-D3 MIC® DX Tight-Buffered Armored Cable, Plenum