text.skipToContent text.skipToNavigation

002K88-31130-A3

Cabo tight buffered MIC®, blindado com bloqueio, Plenum  Cabo tight buffered MIC®, blindado com bloqueio, Plenum

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 002K88-31130-A3
Métodos de instalação Horizontal,  Plenum,  Riser 
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Blindagem com bloqueio
Categoria da fibra 62,5 µm MM (OM1)
Classificação de chama Plenum (OFCP)
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFCP, CSA FT-6 
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  to  60 °C    (32 °F  to  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  to  70 °C    (32 °F  to  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Fio
Contagem da fibra 2
Número de fios de rasgamento 1
Cor da capa externa Laranja
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Material da capa interna Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 3 Blindagem com bloqueio
Cor do tight buffer Azul, Laranja
Classificação de chama Plenum (OFCP)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo, ≤ 12F 132 N
Resistência à tração máx., longo prazo, >12F 200 N
Resistência à tração máx., longo prazo 132 N
Resistência à tração máx., curto prazo, ≤12F 440 N
Resistência à tração máx., curto prazo, >12F 660 N
Resistência à tração máx., curto prazo 440 N
Raio mín. de curvatura de instalação 170 mm
Raio mín. de curvatura de operação 113 mm
Diâmetro interno nominal do cabo 5 mm
Diâmetro externo nominal 11,3 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 99 kg/km
Projeto de blindagem com bloqueio flexível
Proteção contra esmagamento sete vezes maior em comparação com cabos não blindados
Fibras com buffer TBII
Decapagem fácil e consistente
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável