text.skipToContent text.skipToNavigation

004T88-31180-A3

Cabo tight buffered MIC®, blindado com bloqueio, Plenum  Cabo tight buffered MIC®, blindado com bloqueio, Plenum

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 004T88-31180-A3
Métodos de instalação Horizontal,  Plenum,  Riser 
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Blindagem com bloqueio
Categoria da fibra 50 µm MM (OM3)
Classificação de chama Plenum (OFCP)
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFCP, NFPA 262, CSA FT-6 
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  60 °C    (32 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  para  70 °C    (32 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Fio
Contagem da fibra 4
Número de fios de rasgamento 1
Cor da capa externa Verde-água
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Material da capa interna Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 3 Blindagem com bloqueio
Cor do tight buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom
Classificação de chama Plenum (OFCP)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo, ≤ 12F 132 N
Resistência à tração máx., longo prazo, >12F 200 N
Resistência à tração máx., longo prazo 132 N
Resistência à tração máx., curto prazo, ≤12F 440 N
Resistência à tração máx., curto prazo, >12F 660 N
Resistência à tração máx., curto prazo 440 N
Raio mín. de curvatura de instalação 170 mm
Raio mín. de curvatura de operação 113 mm
Diâmetro interno nominal do cabo 5,2 mm
Diâmetro externo nominal 11,3 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 101 kg/km
Projeto de blindagem com bloqueio flexível
Proteção contra esmagamento sete vezes maior em comparação com cabos não blindados
Fibras com buffer TBII
Decapagem fácil e consistente
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável