002T88-31180-29
Cabo tight buffered MIC®, Plenum Cabo tight buffered MIC®, Plenum
Especificaciones generales
Número del producto | 002T88-31180-29 |
Código EAN | 4056418177229 |
Tipo de cabo | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de produto | Distribuição |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM3) |
Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
Aplicação | uso geral, Horizontal, Plenum, Riser vertical |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 |
Projeto e critérios de teste | ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | Fio |
Contagem da fibra | 2 |
Cor da capa externa | Verde-água |
Material da capa externa | Retardador de chama |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
Cor do tight buffer | Azul, Laranja |
Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo, ≤ 12F | 132 N |
Resistência à tração máx., longo prazo, >12F | 200 N |
Resistência à tração máx., curto prazo, ≤12F | 440 N |
Resistência à tração máx., curto prazo, >12F | 660 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 75 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 50 mm |
Diâmetro externo nominal | 5 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 2,01 kg/km |
Fibras com buffer de 900 µm
Decapagem fácil e consistente
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável