006Z88-31131-29
Cabo tight buffered MIC®, Plenum Cabo tight buffered MIC®, Plenum
Especificações gerais
| Número do produto | 006Z88-31131-29 |
| Métodos de instalação | Horizontal, Plenum, Riser |
| Tipo de cabo | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de produto | Distribuição |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
| Geometria do cabo | Redondo |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFNP, FT-6 |
| Projeto e critérios de teste | ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 60 °C (32 °F para 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | 0 °C para 70 °C (32 °F para 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
| Elemento central | Fio |
| Contagem da fibra | 6 |
| Cor da capa externa | Amarelo |
| Material da capa externa | Retardador de chama |
| Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
| Cor do tight buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco |
| Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
Especificações mecânicas
| Resistência à tração máx., longo prazo, ≤ 12F | 132 N |
| Resistência à tração máx., longo prazo, >12F | 200 N |
| Resistência à tração máx., curto prazo, ≤12F | 440 N |
| Resistência à tração máx., curto prazo, >12F | 660 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 78 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 52 mm |
Dimensões
| Peso do Cabo | 2,01 kg/km |
900 µm buffered fibers
Easy, consistent stripping
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
Flame-retardant jacket
Rugged and durable