text.skipToContent text.skipToNavigation

012K88-33130-29

Cabo tight buffered MIC®, Plenum  Cabo tight buffered MIC®, Plenum

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 012K88-33130-29
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Distribuição
Categoria da fibra 62,5 µm MM (OM1)
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Aplicação Horizontal,  Plenum,  Riser 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNP, NFPA 262, CSA FT-6 
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  60 °C    (32 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  para  70 °C    (32 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Fio
Contagem da fibra 12
Cor da capa externa Laranja
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Elementos e/ou blindagem de resistência à tração - Camada 2 Membros de rigidez dielétrica
Cor do tight buffer, Camada 1 Azul, Laranja, Verde
Cor do tight buffer, Camada 2 Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo, ≤ 12F 132 N
Resistência à tração máx., longo prazo, >12F 200 N
Resistência à tração máx., curto prazo, ≤12F 440 N
Resistência à tração máx., curto prazo, >12F 660 N
Raio mín. de curvatura de instalação 92 mm
Raio mín. de curvatura de operação 60 mm
Diâmetro externo nominal 6 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 3,38 kg/km
Fibras com buffer de 900 µm
Decapagem fácil e consistente
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável