text.skipToContent text.skipToNavigation

024T88-33190-29

Cabo tight buffered MIC®, Plenum  Cabo tight buffered MIC®, Plenum

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 024T88-33190-29
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Distribuição
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Aplicação Horizontal,  Plenum,  Riser 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNP, NFPA 262, CSA FT-6 
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  to  60 °C    (32 °F  to  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  to  70 °C    (32 °F  to  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Fio
Contagem da fibra 24
Cor da capa externa Verde-água
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Elementos e/ou blindagem de resistência à tração - Camada 2 Membros de rigidez dielétrica
Cor do tight buffer, Camada 1 Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo
Cor do tight buffer, Camada 2 Violeta, Rosa, Verde-água, Azul*, Laranja*, Verde*, Marrom*, Ardósia*, Branco*, Vermelho*, Preto*, Amarelo*, Violeta*, Rosa*, Verde-água*
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo, ≤ 12F 132 N
Resistência à tração máx., longo prazo, >12F 200 N
Resistência à tração máx., curto prazo, ≤12F 440 N
Resistência à tração máx., curto prazo, >12F 660 N
Raio mín. de curvatura de instalação 117 mm
Raio mín. de curvatura de operação 77 mm
Diâmetro externo nominal 7,7 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 583 kg/km
Fibras com buffer de 900 µm
Decapagem fácil e consistente
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável