text.skipToContent text.skipToNavigation

002T58-31380-24

Cabo tight buffered Zipcord, Plenum  Cabo tight buffered Zipcord, Plenum

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 002T58-31380-24
Métodos de instalação Horizontal,  Plenum,  Riser 
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Interconectar
Categoria da fibra 50 µm MM (OM3)
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  60 °C    (32 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  para  70 °C    (32 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Contagem da fibra 2
Cor da capa externa Verde-água
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Número de subunidades 2
Cor do tight buffer Azul, Branco
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., curto prazo 220 N
Raio mín. de curvatura de instalação 50 mm
Raio mín. de curvatura de operação 10 mm
Dimensões
Peso do Cabo 74 kg/km
Membro de reforço totalmente dielétrico
Durabilidade mecânica