001U21-35131-ES
Cabo drop compacto ClearCurve®, interno, tight-buffered, Riser Cabo drop compacto ClearCurve®, interno, tight-buffered, Riser
Especificações gerais
Número do produto | 001U21-35131-ES |
Tipo de cabo | Tubo único |
Ambiente | Interno |
Tipo de produto | Interconectar |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Classificação de chama | Riser (OFNR) |
Aplicação | uso geral, Horizontal, Drop |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 |
Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-104-596, Telcordia GR-409, CSA FT-4 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -20 °C para 70 °C (-4 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Contagem da fibra | 1 |
Cor da capa externa | Off-White |
Material da capa externa | Retardador de chama |
Coloração da fibra | Branco |
Classificação de chama | Riser (OFNR) |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo | 66 N |
Resistência à tração máx., curto prazo | 220 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 5 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 5 mm |
Diâmetro externo nominal | 2,9 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 8,22 kg/km |
Compatível com versões anteriores, com todas as fibras monomodo ITU-G.652 da indústria
Atende aos padrões da indústria e elimina a complexidade da instalação
Raio de curvatura mínimo de 5 mm
Ideal para implantações em curvaturas fechadas
Projeto de cabo com classificação riser (OFNR)
Aplicações internas, riser vertical e aplicações horizontais de uso geral
Embalagem conveniente, de tamanho personalizado de acordo com o prestador de serviço
Fácil implantação em campo
Maior capacidade de transporte de largura de banda, menor diâmetro externo, mais leve, menor raio de curvatura mínimo
Supera o desempenho do cabo CAT 5e ou CAT 6 típicos para aplicações MDU