002E81-33131-A1
Cabo tight buffered MIC®, blindado com bloqueio, Riser 2 F, monomodo (OS2)
Especificações gerais
Número do produto | 002E81-33131-A1 |
Código EAN | 4056418199337 |
Tipo de cabo | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de produto | Blindagem com bloqueio |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Classificação de chama | Riser (OFCR) |
Aplicação | uso geral, Horizontal, Riser vertical |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFCR, CSA FT-4 |
Projeto e critérios de teste | ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -20 °C para 70 °C (-4 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | Fio |
Contagem da fibra | 2 |
Número de fios de rasgamento | 1 |
Cor da capa externa | Amarelo |
Material da capa externa | Retardador de chama |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
Material da capa interna | Retardador de chama |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 3 | Blindagem com bloqueio |
Cor do tight buffer | Azul, Laranja |
Classificação de chama | Riser (OFCR) |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo, ≤ 12F | 200 N |
Resistência à tração máx., longo prazo, >12F | 400 N |
Resistência à tração máx., curto prazo, ≤12F | 660 N |
Resistência à tração máx., curto prazo, >12F | 1320 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 170 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 113 mm |
Características ópticas
Código da fibra | E |
Nome da fibra | Fibra SMF-28e+® |
Tipo de fibra | Monomodo |
Código de opção de desempenho | 31 |
Atenuação máxima | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,4 dB/km |
Comprimentos de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Categoria da fibra | G.652.D |
Dimensões
Cable Weight | 895 kg/km |
Projeto de blindagem com bloqueio flexível
Proteção contra esmagamento seis vezes maior
Fibras com buffer
Decapagem fácil e consistente
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável