text.skipToContent text.skipToNavigation

008T81-31131-A1

Cabo tight buffered MIC®, blindado com bloqueio, Riser  Cabo tight buffered MIC®, blindado com bloqueio, Riser

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto 008T81-31131-A1
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Blindagem com bloqueio
Categoria da fibra 50 µm MM (OM2)
Classificação de chama Riser (OFCR)
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFCR, UL 1666, CSA FT-4 
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -20 °C  para  70 °C    (-4 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central GRP revestido
Contagem da fibra 8
Número de fios de rasgamento 2
Cor da capa externa Laranja
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Material da capa interna Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 3 Membros de rigidez dielétrica
Cor do tight buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto
Classificação de chama Riser (OFCR)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo, ≤ 12F 200 N
Resistência à tração máx., longo prazo, >12F 400 N
Resistência à tração máx., curto prazo, ≤12F 660 N
Resistência à tração máx., curto prazo, >12F 1320 N
Raio mín. de curvatura de instalação 170 mm
Raio mín. de curvatura de operação 113 mm
Diâmetro interno nominal do cabo 5,55 mm
Diâmetro externo nominal 11,3 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 993 kg/km
Projeto de blindagem com bloqueio flexível
Proteção contra esmagamento seis vezes maior
Fibras com buffer
Decapagem fácil e consistente
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável