text.skipToContent text.skipToNavigation

002U81-32131-24

Cabo tight buffered MIC®, Riser  Cabo tight buffered MIC®, Riser

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 002U81-32131-24
Métodos de instalação Horizontal,  Riser 
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Distribuição
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Classificação de chama Riser (OFNR)
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -20 °C  to  70 °C    (-4 °F  to  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Fio
Contagem da fibra 2
Cor da capa externa Amarelo
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Cor do tight buffer, Camada 1 Azul, Laranja
Classificação de chama Riser (OFNR)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo, ≤ 12F 200 N
Resistência à tração máx., longo prazo, >12F 400 N
Resistência à tração máx., curto prazo, ≤12F 660 N
Resistência à tração máx., curto prazo, >12F 1320 N
Raio mín. de curvatura de instalação 64,5 mm
Raio mín. de curvatura de operação 43 mm
Diâmetro externo nominal 4,3 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 147 kg/km
Fibras com buffer de 900 µm
Decapagem fácil e consistente
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável