text.skipToContent text.skipToNavigation

006T81-31131-24

Cabo tight buffered MIC®, Riser  Cabo tight buffered MIC®, Riser

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 006T81-31131-24
Métodos de instalação Horizontal,  Riser 
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Distribuição
Categoria da fibra 50 µm MM (OM2)
Classificação de chama Riser (OFNR)
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNR, FT-4 
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -20 °C  para  70 °C    (-4 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Fio
Contagem da fibra 6
Cor da capa externa Laranja
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Cor do tight buffer, Camada 1 Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco
Classificação de chama Riser (OFNR)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo, ≤ 12F 200 N
Resistência à tração máx., longo prazo, >12F 400 N
Resistência à tração máx., curto prazo, ≤12F 660 N
Resistência à tração máx., curto prazo, >12F 1320 N
Raio mín. de curvatura de instalação 76,5 mm
Raio mín. de curvatura de operação 51 mm
Diâmetro externo nominal 5,1 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 211 kg/km
Fibras com buffer de 900 µm
Decapagem fácil e consistente
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável