008E81-31131-24
Cabo tight buffered MIC®, Riser Cabo tight buffered MIC®, Riser
General Specifications
| Product Number | 008E81-31131-24 |
| Métodos de instalação | Horizontal, Riser |
| Tipo de cabo | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de produto | Distribuição |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Classificação de chama | Riser (OFNR) |
| Geometria do cabo | Redondo |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 |
| Projeto e critérios de teste | ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Projeto do cabo
| Elemento central | Fio |
| Contagem da fibra | 8 |
| Cor da capa externa | Amarelo |
| Material da capa externa | Retardador de chama |
| Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
| Cor do tight buffer, Camada 1 | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto |
| Classificação de chama | Riser (OFNR) |
Especificações mecânicas
| Resistência à tração máx., longo prazo, ≤ 12F | 200 N |
| Resistência à tração máx., longo prazo, >12F | 400 N |
| Resistência à tração máx., curto prazo, ≤12F | 660 N |
| Resistência à tração máx., curto prazo, >12F | 1320 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 83,25 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 55,5 mm |
| Diâmetro externo nominal | 5,55 mm |
Dimensões
| Peso do Cabo | 244 kg/km |
900 µm buffered fibers
Easy, consistent stripping
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
Flame-retardant jacket
Rugged and durable